Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
TOP175x50-Ø20

Tijelo kotača od poliamida, teška izvedba, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
175 mm
Širina gume
50 mm
Otvor na osovini Ø
20 mm
Duljina glavčine
60 mm
Nosivost
800 kg