Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
EEZ360x85-Ø270

Elastični zavoj od pune gume, crni

Promjer kotača
360 mm
Širina gume
85 mm
Otvor na osovini Ø
270 mm
Nosivost
1100 kg
 
Kliknite ovdje!
FTP360x100-Ø40 NL120

Tijelo kotača od lijevanog željeza, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
360 mm
Širina gume
100 mm
Otvor na osovini Ø
40 mm
Duljina glavčine
120 mm
Nosivost
3000 kg
 
Kliknite ovdje!
FTP360x80-Ø40 NL90

Tijelo kotača od lijevanog željeza, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
360 mm
Širina gume
80 mm
Otvor na osovini Ø
40 mm
Duljina glavčine
90 mm
Nosivost
2400 kg
 
Kliknite ovdje!
FVP360x60-Ø30

Tijelo kotača od lijevanog željeza, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
360 mm
Širina gume
60 mm
Otvor na osovini Ø
30 mm
Duljina glavčine
65 mm
Nosivost
750 kg
 
Kliknite ovdje!
FVP360x85-Ø35

Tijelo kotača od lijevanog željeza, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
360 mm
Širina gume
85 mm
Otvor na osovini Ø
35 mm
Duljina glavčine
90 mm
Nosivost
1050 kg
 
Kliknite ovdje!
STP360x100-Ø40 NL120

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
360 mm
Širina gume
100 mm
Otvor na osovini Ø
40 mm
Duljina glavčine
120 mm
Nosivost
3000 kg
 
Kliknite ovdje!
SVP360x170-Ø50

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
360 mm
Širina gume
170 mm
Otvor na osovini Ø
50 mm
Duljina glavčine
130 mm
Nosivost
2200 kg