Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
EEZ405x130-Ø305 DG

Elastični zavoj od pune gume, crni

Promjer kotača
405 mm
Širina gume
130 mm
Otvor na osovini Ø
305 mm
Nosivost
1500 kg
 
Kliknite ovdje!
EEZ500x85-Ø370

Elastični zavoj od pune gume, crni

Promjer kotača
500 mm
Širina gume
85 mm
Otvor na osovini Ø
370 mm
Nosivost
1300 kg
 
Kliknite ovdje!
EEZ520x100-Ø370

Elastični zavoj od pune gume, crni

Promjer kotača
520 mm
Širina gume
100 mm
Otvor na osovini Ø
370 mm
Nosivost
1600 kg
 
Kliknite ovdje!
EEZ550x160-Ø410

Elastični zavoj od pune gume, crni

Promjer kotača
550 mm
Širina gume
160 mm
Otvor na osovini Ø
410 mm
Nosivost
2250 kg
 
Kliknite ovdje!
EEZ620x200-Ø410

Elastični zavoj od pune gume, crni

Promjer kotača
620 mm
Širina gume
200 mm
Otvor na osovini Ø
410 mm
Nosivost
3000 kg
 
Kliknite ovdje!
EEZ645x250-Ø410

Elastični zavoj od pune gume, crni

Promjer kotača
645 mm
Širina gume
250 mm
Otvor na osovini Ø
410 mm
Nosivost
3915 kg
 
Kliknite ovdje!
EEZ920x250-Ø670

Elastični zavoj od pune gume, crni

Promjer kotača
920 mm
Širina gume
250 mm
Otvor na osovini Ø
670 mm
Nosivost
6000 kg
 
Kliknite ovdje!
FVP500x85-Ø35

Tijelo kotača od lijevanog željeza, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
500 mm
Širina gume
85 mm
Otvor na osovini Ø
35 mm
Duljina glavčine
90 mm
Nosivost
1300 kg
 
Kliknite ovdje!
FVP520x100-Ø40

Tijelo kotača od lijevanog željeza, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
520 mm
Širina gume
100 mm
Otvor na osovini Ø
40 mm
Duljina glavčine
120 mm
Nosivost
1525 kg
 
Kliknite ovdje!
STP500x100-Ø50 NL120

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
500 mm
Širina gume
100 mm
Otvor na osovini Ø
50 mm
Duljina glavčine
120 mm
Nosivost
4000 kg
 
Kliknite ovdje!
STP500x150-Ø50 NL160

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
500 mm
Širina gume
150 mm
Otvor na osovini Ø
50 mm
Duljina glavčine
160 mm
Nosivost
5300 kg
 
Kliknite ovdje!
STP500x80-Ø50 NL90

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
500 mm
Širina gume
80 mm
Otvor na osovini Ø
50 mm
Duljina glavčine
90 mm
Nosivost
3200 kg
 
Kliknite ovdje!
STP500x85-Ø35 NL90

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
500 mm
Širina gume
85 mm
Otvor na osovini Ø
35 mm
Duljina glavčine
90 mm
Nosivost
3200 kg
 
Kliknite ovdje!
SVP405x130-Ø40

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
405 mm
Širina gume
130 mm
Otvor na osovini Ø
40 mm
Duljina glavčine
140 mm
Nosivost
1500 kg
 
Kliknite ovdje!
SVP405x260-Ø55

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
405 mm
Širina gume
260 mm
Otvor na osovini Ø
55 mm
Duljina glavčine
270 mm
Nosivost
3000 kg
 
Kliknite ovdje!
SVP500x170-Ø55

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
500 mm
Širina gume
170 mm
Otvor na osovini Ø
55 mm
Duljina glavčine
180 mm
Nosivost
2600 kg
 
Kliknite ovdje!
SVP520x200-Ø60

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
520 mm
Širina gume
200 mm
Otvor na osovini Ø
60 mm
Duljina glavčine
210 mm
Nosivost
3200 kg
 
Kliknite ovdje!
SVP550x160-Ø50

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
550 mm
Širina gume
160 mm
Otvor na osovini Ø
50 mm
Duljina glavčine
170 mm
Nosivost
2250 kg
 
Kliknite ovdje!
SVP550x320-Ø80

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
550 mm
Širina gume
320 mm
Otvor na osovini Ø
80 mm
Duljina glavčine
320 mm
Nosivost
4500 kg
 
Kliknite ovdje!
SVP620x200-Ø60

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
620 mm
Širina gume
200 mm
Otvor na osovini Ø
60 mm
Duljina glavčine
210 mm
Nosivost
3000 kg
 
Kliknite ovdje!
SVP620x400-Ø80

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
620 mm
Širina gume
400 mm
Otvor na osovini Ø
80 mm
Duljina glavčine
410 mm
Nosivost
6000 kg
 
Kliknite ovdje!
SVP645x500-Ø80

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od pune crne gume, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
645 mm
Širina gume
500 mm
Otvor na osovini Ø
80 mm
Duljina glavčine
510 mm
Nosivost
7800 kg