Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
2478DIK100P50

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, Osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od čeličnog lima, omotač od pune gume, siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, konusni ležaj, Priključak s pločicom

Duga strana pričvrsne ploče poprečno u odnosu na smjer vožnje.

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
32 mm
Veličina ploče
77 x 67 mm
Visina
135 mm
Nosivost
80 kg
 
Kliknite ovdje!
2478DYK100P50

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, Osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od čeličnog lima, omotač od pune gume, bez mrljanja, antistatik, sa zaštitom od vlakana, konusni ležaj, Priključak s pločicom

Duga strana pričvrsne ploče poprečno u odnosu na smjer vožnje.

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
32 mm
Veličina ploče
77 x 67 mm
Visina
135 mm
Nosivost
80 kg
 
Kliknite ovdje!
2478PJO100P50

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, Osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Duga strana pričvrsne ploče poprečno u odnosu na smjer vožnje.

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
32 mm
Veličina ploče
77 x 67 mm
Visina
135 mm
Nosivost
80 kg
 
Kliknite ovdje!
2478PJP100P50

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, Osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, precizni kuglični ležaj, sa zaštitom od vlakana, Priključak s pločicom

Duga strana pričvrsne ploče poprečno u odnosu na smjer vožnje.

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
32 mm
Veličina ploče
77 x 67 mm
Visina
135 mm
Nosivost
100 kg
 
Kliknite ovdje!
2478UAP100P50

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, Osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od poliamida, omotač od poliuretana, precizni kuglični ležaj, sa zaštitom od vlakana, Priključak s pločicom

Duga strana pričvrsne ploče poprečno u odnosu na smjer vožnje.

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
32 mm
Veličina ploče
77 x 67 mm
Visina
135 mm
Nosivost
100 kg
 
Kliknite ovdje!
2478XSX100P50

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, Osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od poliamida, antistatik, omotač od raspršenog poliuretana, sa zaštitom od vlakana, precizni kuglični ležaj, zabrtvljen, Priključak s pločicom

Duga strana pričvrsne ploče poprečno u odnosu na smjer vožnje.

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
32 mm
Veličina ploče
77 x 67 mm
Visina
135 mm
Nosivost
100 kg
 
Kliknite ovdje!
2478YGO100P50

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, Osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od polipropilena, antistatik, hodna površina od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Duga strana pričvrsne ploče poprečno u odnosu na smjer vožnje.

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
32 mm
Veličina ploče
77 x 67 mm
Visina
135 mm
Nosivost
80 kg