Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°C / mm / kg

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
5920UOI035L51-10

Okretni kotač, Kućište od poliamida.

Tijelo kotača od poliamida, klizni ležaj, sa slijepim otvorom za priključivanje kotača za namještaj

Promjer kotača
1.38 "
Širina gume
0.43 "
Stražnji otvor Ø
0.39 "

2.05 "
Visina
1.75 "
Nosivost
110 LBS
 
Kliknite ovdje!
5920UOI035L51-9

Okretni kotač, Kućište od poliamida.

Tijelo kotača od poliamida, klizni ležaj, sa slijepim otvorom za priključivanje kotača za namještaj

Promjer kotača
1.38 "
Širina gume
0.43 "
Stražnji otvor Ø
0.35 "

2.05 "
Visina
1.22 "
Nosivost
110 LBS
 
Kliknite ovdje!
A520POI035L51-8

Okretni kotač, Kućište od polipropilena.

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, sa slijepim otvorom za priključivanje kotača za namještaj

Promjer kotača
1.38 "
Širina gume
0.24 "
Stražnji otvor Ø
0.31 "

1.50 "
Visina
1.54 "
Nosivost
65 LBS