Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°C / mm / kg

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
1430POI038P60-46x38

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s jednostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena zakovicom.

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
1.5 "
Širina gume
0.63 "
Veličina ploče
1.81 x 1.50 "
Provjes
0.51 "
Visina
1.99 "
Nosivost
55 LBS