Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°C / mm / kg

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
3430POI058P60-80x60

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s jednostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena zakovicom.

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
2.28 "
Širina gume
1.10 "
Veličina ploče
3.15 x 2.36 "
Provjes
0.83 "
Visina
2.99 "
Nosivost
220 LBS