Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°C / mm / kg

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
POI030x18-Ø6

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj

Promjer kotača
1.18 "
Širina gume
0.71 "
Otvor na osovini Ø
0.24 "
Duljina glavčine
0.85 "
Nosivost
65 LBS