Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°C / mm / kg

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
2370DIK075P30

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od čeličnog lima, omotač od pune gume, siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, konusni ležaj, Otvor za vijak

Promjer kotača
2.95 "
Širina gume
0.98 "
Stražnji otvor Ø
0.41 "
Provjes
1.18 "
Visina
3.94 "
Nosivost
120 LBS
 
Kliknite ovdje!
2370PJP075P30

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, precizni kuglični ležaj, sa zaštitom od vlakana, Otvor za vijak

Promjer kotača
2.95 "
Širina gume
0.98 "
Stražnji otvor Ø
0.41 "
Provjes
1.18 "
Visina
3.94 "
Nosivost
165 LBS