Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°C / mm / kg

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
2370DIK100P30

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od čeličnog lima, omotač od pune gume, siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, konusni ležaj, Otvor za vijak

Promjer kotača
3.94 "
Širina gume
1.26 "
Stražnji otvor Ø
0.43 "
Provjes
1.38 "
Visina
5.08 "
Nosivost
175 LBS
 
Kliknite ovdje!
2370PJJ100P30

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, s plastičnom zaštitom od vlakana, valjni ležaj, Otvor za vijak

Promjer kotača
3.94 "
Širina gume
1.26 "
Stražnji otvor Ø
0.43 "
Provjes
1.38 "
Visina
5.08 "
Nosivost
175 LBS
 
Kliknite ovdje!
2370PJP100P30

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, precizni kuglični ležaj, sa zaštitom od vlakana, Otvor za vijak

Promjer kotača
3.94 "
Širina gume
1.26 "
Stražnji otvor Ø
0.43 "
Provjes
1.38 "
Visina
5.08 "
Nosivost
220 LBS
 
Kliknite ovdje!
2875QMP100P30 LEFT

Kotač za pokretne trake s bočnom trakom za kočenje pokretne trake s paletama. Obostrana zaštita od vlakana s integriranom kočnom nogom (funkcija pokretanja), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od poliuretana, omotač od poliuretana, 4 hodna prstena, funkcija samočišćenja između hodnih prstenova, sa zaštitom od vlakana, precizni kuglični ležaj, razmak između hodnih prstenova: otprilike 4,5 mm, širina hodnog prstena: otprilike 4,0 mm.

Prilagođeno mjerama palete: Širina trake: otprilike 2,75 mm, širina utora otprilike 5,7 mm, dubina utora > 10 mm. Za uporabu na ravnom tlu. Pri uporabi pokretne trake opterećenje po kotaču iznosi maks. 30 kg.

Napomena:
Nosivost 80 kg po kotaču na ravnoj i čvrstoj podlozi, 40 kg po kotaču na pokretnoj traci. Napominjemo da se prema normi EN1929 na pokretnim trakama smiju koristiti samo kotači promjera najmanje 120 mm.

Promjer kotača
3.94 "
Širina gume
1.26 "
Stražnji otvor Ø
0.48 "
Provjes
1.57 "
Visina
5.12 "
 
Kliknite ovdje!
2875QMP100P30 RIGHT

Kotač za pokretne trake s bočnom trakom za kočenje pokretne trake s paletama. Obostrana zaštita od vlakana s integriranom kočnom nogom (funkcija pokretanja), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od poliuretana, omotač od poliuretana, 4 hodna prstena, funkcija samočišćenja između hodnih prstenova, sa zaštitom od vlakana, precizni kuglični ležaj, razmak između hodnih prstenova: otprilike 4,5 mm, širina hodnog prstena: otprilike 4,0 mm.

Prilagođeno mjerama palete: Širina trake: otprilike 2,75 mm, širina utora otprilike 5,7 mm, dubina utora > 10 mm. Za uporabu na ravnom tlu. Pri uporabi pokretne trake opterećenje po kotaču iznosi maks. 30 kg.

Napomena:
Nosivost 80 kg po kotaču na ravnoj i čvrstoj podlozi, 40 kg po kotaču na pokretnoj traci. Napominjemo da se prema normi EN1929 na pokretnim trakama smiju koristiti samo kotači promjera najmanje 120 mm.

Promjer kotača
3.94 "
Širina gume
1.26 "
Stražnji otvor Ø
0.48 "
Provjes
1.57 "
Visina
5.12 "